Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Kistler
Beschreibung
2205B - Mehrkanaltemperaturverstärker
Stückliste
KISTLER Typ 2205B2
TYP
Typ
M
Messbereich
0...400 °C
BT
Betriebstemperatur
0...125 °C
F
Frequenzbereich (–3 dB)
0...>10 Hz
A
Ausgangssignal (0 ... 400°C)
25 mV/°C
MAXS
Maximale Spannung
10.5 VDC
MINS
Minimale Spannung
0.025 VDC
O
Ausgangswiderstand
10 Ω
MAXC
Maximaler Strom
1 mA
IR
Eingangswiderstand
>1
SAP
Materialnummern
INFO
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen