Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2216-7711 - Borne à compensation de potentiel pour 1 conducteur, 16 mm², avec poussoir, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2216-7711 HI
BESTNR
No de produit
2216-7711
BEZEICHNUNG
Désignation
Borne à compensation de potentiel pour 1 conducteur, 16 mm², 74 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 16 (25 f) mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
18 - 20 mm
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
73 A
HOEHE
Hauteur
99.70 mm
BREITE
Largeur
12.00 mm
TIEFE
Profondeur
40.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
1
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
33.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-38