Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2216-7714 - Borna seccionable de neutro con 1 conductor, 16 mm², con orificio de prueba, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2216-7714 HI
BESTNR
Item-No.
2216-7714
BEZEICHNUNG
Designación
Borna seccionable de neutro con 1 conductor, 16 mm², 74 A, azul
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 16 (25 f) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
18 - 20 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
73 A
HOEHE
Altura
99.70 mm
BREITE
Ancho
12.00 mm
TIEFE
Profundidad
40.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
1
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
azul
GEWICHT
Peso
33.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-38
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD