Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 172
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
22250 - Řetězová kola jednoduchá 5/8" x 3/8" DIN ISO 606, připravená k montáži
Kusovník
22250-1058030801838
BEST
Objednací číslo
FORM
Provedení
ISONR
Č. ISO
10 B-1 mm
TZOLL
D?lení stupnice palce
5/8" x 3/8"
TMM
D?lení stupnice mm
15,875 x 9,65 mm
ZZ
Počet zubů
D
Průměr
D1
Průměr
D2
Průměr
D3
Průměr
D4
Závit
B1
Šířka
9.1
B3
Šířka
L
Délka
C
Vzdálenost
1.6
R
Rádius
16
T2
Výška
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84839010
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.