Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 153
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
22250 - Sprockets single 3/4" x 7/16" DIN ISO 606, ready to install
Bill of material
22250-1034071601842
BEST
Order No.
ISONR
ISO No.
12 B-1 mm
TZOLL
Teilung Zoll
3/4" x 7/16"
TMM
Teilung mm
19,05 x 11,68 mm
ZZ
No. of teeth
D
diameter
D1
diameter
D2
diameter
D3
diameter
D4
thread
NDM
nominal diameter
B1
width
11.1
B3
width
L
Length
C
Distance
2
R
Radius
19
T2
height
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84839010
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models