Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 39
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
22252 - Koła łańcuchowe proste, 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606
Lista materiałowa
22252-10800030026
BEST
Nr zamówienia
ISONR
Nr ISO
05B-1
TZOLL
Teilung Zoll
TMM
Teilung mm
8,0X3,0 mm
ZZ
Liczba zębów
D
Średnica
mm
D1
Średnica
mm
D2
Średnica
mm
D3
Średnica
mm
B1
Szerokość
2.8 mm
L
Długość
mm
C
Odstęp
0.8 mm
R
Promień
8 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84839010
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD