Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 39
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
22252 - Ruote dentate semplici 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606
Lista materiale
22252-10800030026
BEST
N. d'ordine
ISONR
N. ISO
05B-1
TZOLL
Graduazione pollici
TMM
Graduazione mm
8,0X3,0 mm
ZZ
N. di denti
D
Diametro
mm
D1
Diametro
mm
D2
Diametro
mm
D3
Diametro
mm
B1
Larghezza
2.8 mm
L
Lunghezza
mm
C
Distanza
0.8 mm
R
Raggio
8 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84839010
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD