Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 70
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
22264 - Řetězová kola disková jednoduchá 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
Kusovník
22264-10340716042
BEST
Objednací číslo
ISONR
Č. ISO
12 B-1
TZOLL
D?lení stupnice palce
3/4" x 7/16"
TMM
D?lení stupnice mm
19,05 x 11,68 mm
ZZ
Počet zubů
D
Průměr
mm
D1
Průměr
mm
D3
Průměr
mm
B1
Šířka
11.1 mm
C
Vzdálenost
2 mm
R
Rádius
19 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84839010
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.