Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 58
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
22264 - Koła łańcuchowe pełne, proste, 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606
Lista materiałowa
22264-10800030037
BEST
Nr zamówienia
ISONR
Nr ISO
05B-1
TZOLL
Teilung Zoll
TMM
Teilung mm
8,0X3,0 mm
ZZ
Liczba zębów
D
Średnica
mm
D1
Średnica
mm
D3
Średnica
mm
B1
Szerokość
2.8 mm
C
Odstęp
0 mm
R
Promień
8 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84839010
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.