Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
223453 - LKRA-POA 125G
Stückliste
223453
LKRA_POA_125G
LKRA-POA 125G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
223453
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKRA-POA 125G
EAN
4047526223458
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
120 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
158 mm
PLATTE
Plattengröße
57 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.558 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models