Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
223487 - LKRA-POA 125G-FI
Stückliste
223487
LKRA_POA_125G_FI
LKRA-POA 125G-FI
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
223487
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKRA-POA 125G-FI
EAN
4047526223489
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
120 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
158 mm
PLATTE
Plattengröße
57 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.667 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    224121 - LKPA-VPA 101K-FI-FA
    Novoferm
    Schnelllauf-Industrie-Sektionaltore
    Blickle
    275487 - LPA-VPA 75K-FI-EL-FA
    Blickle
    225847 - LKRA-VPA 101K-11-FI-FA
    Blickle
    224204 - LKPA-VPA 125G-FI
    Blickle
    224592 - LKPA-VPA 80K-FI
Previews
3D
2D
Download CAD models