Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
224139 - LKPA-VPA 126K-FI-FA
Stückliste
224139
LKPA_VPA_126K_FI_FA
LKPA-VPA 126K-FI-FA
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
224139
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKPA-VPA 126K-FI-FA
EAN
4047526224134
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
120 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
161 mm
PLATTE
Plattengröße
90 x 66 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.052 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    224121 - LKPA-VPA 101K-FI-FA
    Blickle
    225888 - BKPA-VPA 101K-FA
    Blickle
    307090 - LKPA-VPA 150G-FI-FA
    Blickle
    224204 - LKPA-VPA 125G-FI
    Blickle
    224592 - LKPA-VPA 80K-FI
    Blickle
    846967 - LKPA-PATH 101G-FI
    Blickle
    275487 - LPA-VPA 75K-FI-EL-FA
    Blickle
    848931 - LKPA-PATH 126KF-FI-ELS
    Blickle
    225342 - LKPA-VPA 80G
    Blickle
    286195 - LKPA-VPA 150K-FI-EL-FA
    Blickle
    223487 - LKRA-POA 125G-FI
    Blickle
    311720 - LKPA-VPA 126K-FI-EL-FA
    Blickle
    224600 - LKPA-VPA 101K-FI
    Blickle
    921800 - LKPA-POES 127KF-FI-SG
Previews
3D
2D
Download CAD models