Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 20
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
22500 - Worm gears, right-hand centre distance 25 mm
Bill of material
22500-252015
BEST
Order No.
BENENNUNG
Description
USV
Transmission ratio
STW
Pitch angle
MODUL
Modul
Z1
D1
diameter
mm
D3
diameter
mm
Z2
D2
diameter
mm
D4
diameter
mm
ABTMF
Output torque T2 (Nm) mineral grease
Nm
ABTMO
Output torque T2 (Nm) mineral oil
Nm
ABTMSO
Output torque T2 (Nm) synthetic oil
Nm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84839080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.