Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
2250054_1
Bill of material
2250054-1
PN
Part Number
2250054-1
DESC
Description
1X1, 7V15L, 10/100, PoE, Tab Up, With LED
BRAND
Brand
TRP
SPEED
Speed
10/100BASE-T
NOP
Number of Ports
1X1
LED
Yes
LEDT
LED Type
G/G
HP
Height Profile
Standard
EMI
EMI Tabs
Yes
PC
Port Configuration
Tab Up
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
PR
PoE Rating
PoE 15W
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen