Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
225581 - LKPA-VPA 80K-FI-FA
Stückliste
225581
LKPA_VPA_80K_FI_FA
LKPA-VPA 80K-FI-FA
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
225581
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKPA-VPA 80K-FI-FA
EAN
4047526225582
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
80 mm
RADBREITE
Radbreite
25 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
80 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
80 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
111 mm
PLATTE
Plattengröße
90 x 66 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.756 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    224592 - LKPA-VPA 80K-FI
    Blickle
    271981 - LPA-VPA 75G
    Blickle
    225516 - LKPA-VPA 80K-FA
    Blickle
    271999 - LPA-VPA 75G-FI
    Blickle
    224782 - LKPA-VPA 80G-FI
    Blickle
    755344 - LKPA-PATH 80KF-FI
    Blickle
    278457 - LPA-VPA 50G-FI-FA
    Blickle
    226977 - LKPA-VPA 80G-FI-FA
    Blickle
    913744 - L-ALEV 200K-FI-SG-AS
    Blickle
    575381 - LKPA-TPA 80G-FI
    Blickle
    224808 - LKRA-VPA 80G-FI
    Blickle
    225342 - LKPA-VPA 80G
    Blickle
    743300 - LKPA-VPA 80K-FI-EL-FA
    Blickle
    935480 - LPA-POA 35G-RA
Previews
3D
2D
Download CAD models