SLA-46054
unitray
Cable Tray Straight Sections
Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_straight_sections/aluminum_d1_regular_114mm_siderail/225mm_9_rung_spacing.prj},{NB=SLA-46054},{SHA256=HHwR2CbHoQ4wyH8MGL+NI6hjU0RWnNBSYMPCsgQZ0HA=},{INAME=00027__sla2d46054},{DESC=Straight Length},{MF=Aluminum},{SIDEHT=4 - D / 114 mm (4.5)\"},{L=60 - 6.0 m (20')},{W=5 - 300 mm (12)\"},{RS=4 - 225 mm (9)\"},{PN=SLA-46054}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
225mm 9 Rung Spacing - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
Bill of material
SLA-46054
DESC
Designation
Straight Length
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
4 - D / 114 mm (4.5)"
L
Length
60 - 6.0 m (20')
W
Width
5 - 300 mm (12)"
5 - 300 mm (12)"
RS
Rung Spacing
4 - 225 mm (9)"
PN
Part Number
SLA-46054
SLA-46054
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청