Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
226035 - LKPA-VPA 101G-FI
Stückliste
226035
LKPA_VPA_101G_FI
LKPA-VPA 101G-FI
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
226035
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKPA-VPA 101G-FI
EAN
4047526226039
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
110 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
110 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
136 mm
PLATTE
Plattengröße
90 x 66 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.850 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    305235 - LPA-VPA 75K-FI-EL
    Blickle
    921799 - LKPA-POES 102KF-FI-SG
    Blickle
    913744 - L-ALEV 200K-FI-SG-AS
    Blickle
    624650 - LKPXA-TPA 101KFD-FI-ELS
    Conveyer & Caster
    4 Series Stainless (to 1250 lb/ea)
    Blickle
    631432 - LKPA-TPA 101KF-FI-ELS
    Access Casters
    4 Series (to 1250 lb/ea)
    Blickle
    226183 - LKPA-VPA 101G
    Blickle
    226084 - LKPA-POA 100K-FI
Previews
3D
2D
Download CAD models