Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
226084 - LKPA-POA 100K-FI
Stückliste
226084
LKPA_POA_100K_FI
LKPA-POA 100K-FI
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
226084
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKPA-POA 100K-FI
EAN
4047526226084
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
30 mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
120 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
136 mm
PLATTE
Plattengröße
90 x 66 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.770 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    921799 - LKPA-POES 102KF-FI-SG
    Blickle
    226035 - LKPA-VPA 101G-FI
    Blickle
    305235 - LPA-VPA 75K-FI-EL
    Rollenbau
    801 PT-AELK - Lenkrolle mit Totalfeststeller
    Blickle
    263541 - L-ALEV 200K
    Blickle
    270660 - L-ALEV 200K-FI
    Blickle
    913744 - L-ALEV 200K-FI-SG-AS
    Blickle
    289090 - LKPA-VPA 150G-FI
Previews
3D
2D
Download CAD models