Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2261054 - SKBI 32/D
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2261054
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2261054
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckkartenblock
DESCLONG
Langbeschreibung
19" Steckkartenblock, Farbe: grün, Polzahl: 32, Artikelfamilie: SKBI 32, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SKBI 32/D
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918053826
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
44
PRODSTAT
Produktstatus
abgekündigt
BAF016
Breite
112 mm
BAA020
Höhe
138 mm
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAF040
Nettogewicht
0.154 kg
AAT080
Polzahl
32
AAO663
GTIN
4017918053826
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckkartenblock
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
19" Steckkartenblock, Farbe: grün, Polzahl: 32, Artikelfamilie: SKBI 32, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton
AAU731
Herstellerproduktfamilie
SKBI 32
AAO057
Herstellerprodukttyp
SKBI 32/D
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft