Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2261096 - SKBI 32/F/ZB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2261096
MANUID
Product number of the Manufacturer
2261096
DESCSHORT
Description short
Connecteur encartable
DESCLONG
Description long
Bloc de cartes enfichables 19", nombre de pôles: 32, gamme d'articles: SKBI 32, pas: 5,08 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SKBI 32/F/ZB
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918053833
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
44
PRODSTAT
Product status
abgekündigt
BAF016
Largeur
112 mm
BAA020
hauteur
138 mm
AAF726
rated current
4 A
AAF040
poids net
0.201 kg
AAT080
Pole number
32
AAO663
GTIN
4017918053833
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur encartable
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de cartes enfichables 19", nombre de pôles: 32, gamme d'articles: SKBI 32, pas: 5,08 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton
AAU731
Manufacturer product family
SKBI 32
AAO057
Product type
SKBI 32/F/ZB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !