Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2265050 - SKBI 64/D32
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2265050
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2265050
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckkartenblock
DESCLONG
Langbeschreibung
19" Steckkartenblock, Farbe: grün, Polzahl: 32, Artikelfamilie: SKBI 64, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SKBI 64/D32
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918053949
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
44
PRODSTAT
Produktstatus
abgekündigt
BAF016
Breite
118 mm
BAA020
Höhe
162 mm
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAF040
Nettogewicht
0.196 kg
AAT080
Polzahl
32
AAO663
GTIN
4017918053949
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckkartenblock
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
19" Steckkartenblock, Farbe: grün, Polzahl: 32, Artikelfamilie: SKBI 64, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton
AAU731
Herstellerproduktfamilie
SKBI 64
AAO057
Herstellerprodukttyp
SKBI 64/D32
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft