Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
226761 - LRA-VPA 50G-FI
Stückliste
226761
LRA_VPA_50G_FI
LRA-VPA 50G-FI
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
226761
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LRA-VPA 50G-FI
EAN
4047526226763
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
50 mm
RADBREITE
Radbreite
18 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
40 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
40 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
69 mm
PLATTE
Plattengröße
43 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.183 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Rollenbau
    KDT-ZSK - Lenkrolle mit Totalfeststeller
    FATH
    Lenkrolle Ø 75 mit Doppelfeststeller
    Blickle
    755007 - LRXA-VPA 50G-FI
    Rollenbau
    KDT-AK/AB/A - Lenkrolle mit Totalfeststeller
    Rollenbau
    EDT-TL - Lenkrolle mit Totalfeststeller
    Blickle
    382309 - LRA-TPA 50G-FI
    Blickle
    842173 - LHD-VSTH 80K
    Blickle
    935484 - LRA-VSTH 35K-RA
    Blickle
    935482 - LKRA-VSTH 50K-RA
    Rollenbau
    KLT/KDT/KST-AELK - Lenkrolle mit Totalfeststeller
    Blickle
    912086 - HRLSD-GTH 127K
    Blickle
    754456 - HTH 85x60/20-65K
    Blickle
    226431 - LRA-VSTH 35K
Previews
3D
2D
Download CAD models