Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2269153 - SKBI 64/H15-MKDS5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2269153
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2269153
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckkartenblock
DESCLONG
Langbeschreibung
19" Steckkartenblock, Polzahl: 15, Artikelfamilie: SKBI 64, Rastermaß: 0 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SKBI 64/H15-MKDS5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918054014
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
44
PRODSTAT
Produktstatus
abgekündigt
BAF016
Breite
118 mm
BAA020
Höhe
162 mm
AAF726
Bemessungsstrom
15 A
AAF040
Nettogewicht
0.182 kg
AAT080
Polzahl
15
AAO663
GTIN
4017918054014
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckkartenblock
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
19" Steckkartenblock, Polzahl: 15, Artikelfamilie: SKBI 64, Rastermaß: 0 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton
AAU731
Herstellerproduktfamilie
SKBI 64
AAO057
Herstellerprodukttyp
SKBI 64/H15-MKDS5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE