Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
22700 - Réducteur à vis sans fin
Nomenclature
22700-18
BEST
Référence
USV
Rapoprt de transmission
SHM
Auto-blocage
DZB
Plage de vitesse de rotation n tr/min
100 / 500 / 1000 U/min
ANTDM
Couple d’entraînement max. M Nm
Nm
ABTDM
Couple de sortie max. M Nm
Nm
WBFR
Charge sur l’arbre FR
N
WBFA
Charge sur l’arbre FA
N
WG
Efficacité %
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84834090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.