Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
22715 - Bevel gear drive with plastic bevel gears
Bill of material
22715-1235
BEST
Order No.
AUSF
version
MODUL
Module
mm
UEBERSETZUNG
Transmission ratio
1:1 mm
ZZ
No. of teeth
16
A
distance
mm
A1
distance
mm
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
H
height
mm
H1
height
mm
H2
height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
R
Radius
mm
GEW
Approx. weight
kg
MOMENT
max. torque Ncm
Ncm
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84839080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models