PHOENIX CONTACT 2280297
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Interface module
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/52/2280297.prj},{NB=2280297},{MANUID=2280297},{BAH005=25},{AAF726=2.500},{BAF016=39.88},{BAA020=58.4},{AAF040=0.001},{BAB577=33.5},{AAT080=15},{AAO663=4017918054403},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=5},{QUANTITYINT=5},{CTN=85369010},{AAO676=2280297},{DESCSHORT=Interface module},{DESCLONG=VARIOFACE feed-through module, connection 1: Screw connection, connection 2: D-SUB pin strip 15-position},{MANUTYPEDESC=DFLK-D15 SUB/S},{PREVIEW=../../../_pool_/be/fb/117951_1000_int_04.png},{INTNO=4017918054403},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{AAP798=IEC 60664, DIN EN 50178},{AAB418=Screw connection},{BAB431=Wall mounting},{AAW338=Interface module}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2280297 - DFLK-D15 SUB/S
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2280297
MANUID
Product number of the Manufacturer
2280297
DESCSHORT
Short Description
Interface module
DESCLONG
Long Description
VARIOFACE feed-through module, connection 1: Screw connection, connection 2: D-SUB pin strip 15-position
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DFLK-D15 SUB/S
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4017918054403
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
BAH005
rated voltage
25
V
AAF726
rated current
2.500
A
AAP798
Application standards
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
width
39.88
mm
BAA020
height
58.4
mm
AAF040
net weight
0.001
kg
BAB577
depth
33.5
mm
AAT080
Pole number
15
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
BAB431
mounting type
Wall mounting
AAO663
GTIN
4017918054403
AAW338
Manufacturer product designation
Interface module
AAU734
Manufacturer product description
The VARIOFACE feed-through module implements a 1:1 connection between screw connection terminal blocks and a D-SUB miniature pin strip (number of positions: 15). A separate ground tap is available.
AAO057
Product type
DFLK-D15 SUB/S
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2280307 - DFLK-D15 SUB/B
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청