Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2281050 - FLKM 26
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2281050
MANUID
Product number of the Manufacturer
2281050
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 26-poli, collegamento 2: Connessione a vite 26-poli
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM 26
PREVIEW
La figura mostra una versione a 40 poli
INTNO
GTIN-Code
4017918054502
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
larghezza
78.75 mm
BAA020
altezza
77 mm
AAF040
Mass
0.130854 kg
BAB577
profondità
57.50 mm
AAT080
Pole number
26
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918054502
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, con connettore maschio, n. poli 26
AAO057
Product type
FLKM 26
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    PHOENIX CONTACT
    2281047 - FLKM 20
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD