Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2281076 - FLKM 40
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2281076
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2281076
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 40-polig, Anschluss 2: Schraubanschluss 40-polig, Anzahl der Kanäle: 32
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM 40
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918054526
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
EN IEC 60664-1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
Breite
112.5 mm
BAA020
Höhe
77 mm
BAB577
Tiefe
57.47 mm
AAF040
Nettogewicht
0.1682 kg
AAT080
Polzahl
40
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918054526
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsklinken für Federleisten, Polzahl 40
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM 40
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2281076
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE