Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2281076 - FLKM 40
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2281076
MANUID
Product number of the Manufacturer
2281076
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: IDC/FLK connecteur mâle 1x 40-pôles, raccordement 2: Raccordement vissé 40-pôles, nombre de canaux: 32
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM 40
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
INTNO
GTIN-Code
4017918054526
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
Norme d'application
EN IEC 60664-1
BAB392
certificats et homologations
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
Largeur
112.5 mm
BAA020
hauteur
77 mm
BAB577
profondeur
57.47 mm
AAF040
poids net
0.1682 kg
AAT080
Pole number
40
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918054526
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, avec connecteur mâle et crans d'arrêt longs et courts pour connecteurs femelles, 40 pôles
AAO057
Product type
FLKM 40
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2281076
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE