Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2281076 - FLKM 40
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2281076
MANUID
Product number of the Manufacturer
2281076
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 40-poli, collegamento 2: Connessione a vite 40-poli, numero di canali: 32
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM 40
PREVIEW
article view
BAH005
rated voltage
25 V
AAF726
rated current
1 A
INTNO
GTIN-Code
4017918054526
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
norma d'applicazione
EN IEC 60664-1
BAB392
certificati e omologazioni
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
larghezza
112.5 mm
BAA020
altezza
77 mm
BAB577
profondità
57.47 mm
AAF040
Mass
0.1682 kg
AAT080
Pole number
40
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918054526
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, con connettore maschio, n. poli 40
AAO057
Product type
FLKM 40
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2281076
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE