Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2281212 - FLKM-D37 SUB/B
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2281212
MANUID
Product number of the Manufacturer
2281212
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB 1x 37-pôles, raccordement 2: Raccordement vissé 38-pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-D37 SUB/B
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
INTNO
GTIN-Code
4017918054649
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
Norme d'application
EN IEC 60664-1
BAB392
certificats et homologations
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
Largeur
101.3 mm
BAA020
hauteur
77 mm
BAB577
profondeur
57.57 mm
AAF040
poids net
0.181536 kg
AAT080
Pole number
38
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918054649
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur femelle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, 37 pôles
AAO057
Product type
FLKM-D37 SUB/B
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2281212
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE