Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2281694 - FLKM-D25 SUB/B/LA
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2281694
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2281694
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, mit Leuchtanzeige, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste 25-polig, Anschluss 2: Schraubanschluss 28-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM-D25 SUB/B/LA
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Breite
90 mm
BAA020
Höhe
77 mm
AAF040
Nettogewicht
0.162 kg
BAB577
Tiefe
57.5 mm
AAT080
Polzahl
25
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918054946
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, mit Leuchtanzeige, Polzahl 25
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM-D25 SUB/B/LA
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918054946
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
24
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE