Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2281704 - FLKM-D37 SUB/B/LA
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2281704
MANUID
Product number of the Manufacturer
2281704
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, avec voyant, raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB 37-pôles, raccordement 2: Raccordement vissé 40-pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-D37 SUB/B/LA
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918054953
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Largeur
112.5 mm
BAA020
hauteur
77 mm
AAF040
poids net
0.00081 kg
BAB577
profondeur
57.50 mm
AAT080
Pole number
37
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918054953
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur femelle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, avec voyant, 37 pôles
AAO057
Product type
FLKM-D37 SUB/B/LA
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés