Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2282046 - FLKMS 20/16IM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2282046
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2282046
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKMS 20/16IM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918055134
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAF016
Breite
112.500 mm
BAA020
Höhe
77 mm
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.273 kg
BAB577
Tiefe
70.500 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918055134
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, zum Anschluss von 16 Näherungsschaltern
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKMS 20/16IM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft