Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2284510 - FLKMS 50/32IM/LA/PLC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2284510
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2284510
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Initiatormodul, zum Anschluss von 32 PNP-Initiatoren, mit Leuchtanzeige
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKMS 50/32IM/LA/PLC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918055684
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
179.500 mm
BAA020
Höhe
90 mm
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178, IEC 60664
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UKCA
AAF040
Nettogewicht
0.412 kg
BAB577
Tiefe
79 mm
AAT080
Polzahl
50
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918055684
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Initiatormodul, zum Anschluss von 32 PNP-Initiatoren, mit Leuchtanzeige
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKMS 50/32IM/LA/PLC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE