Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2284510 - FLKMS 50/32IM/LA/PLC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2284510
MANUID
Product number of the Manufacturer
2284510
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE pour raccorder 32 détecteurs PNP, avec voyant
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKMS 50/32IM/LA/PLC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918055684
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAF016
Largeur
179.500 mm
BAA020
hauteur
90 mm
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178, IEC 60664
BAB392
certificats et homologations
UKCA
AAF040
poids net
0.412 kg
BAB577
profondeur
79 mm
AAT080
Pole number
50
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918055684
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE pour raccorder 32 détecteurs PNP, avec voyant
AAO057
Product type
FLKMS 50/32IM/LA/PLC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE