Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2284523 - FLKMS 50/32IM/PLC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2284523
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2284523
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Initiatormodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 50-polig, Anzahl der Kanäle: 32, Ansteuerlogik: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKMS 50/32IM/PLC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918055691
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178, IEC 60664
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
Breite
179.5 mm
BAA020
Höhe
89.6 mm
AAF040
Nettogewicht
0.395 kg
BAB577
Tiefe
79 mm
AAT080
Polzahl
50
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918055691
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Initiatormodul, zum Anschluss von 32 PNP-Initiatoren
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKMS 50/32IM/PLC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE