Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2291121 - FLKM 50/32P/PLC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2291121
MANUID
Product number of the Manufacturer
2291121
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: IDC/FLK connecteur mâle 1x 50-pôles, nombre de canaux: 32, logique de commande: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM 50/32P/PLC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918058265
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
60 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178, IEC 60664
BAB392
certificats et homologations
UKCA
BAF016
Largeur
190.8 mm
BAA020
hauteur
89.6 mm
AAF040
poids net
0.301 kg
BAB577
profondeur
66 mm
AAT080
Pole number
50
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918058265
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module d'interface VARIOFACE, pour 32 voies avec chacune une borne supplémentaire par signal, pour un potentiel positif commun
AAO057
Product type
FLKM 50/32P/PLC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    PHOENIX CONTACT
    2294487 - FLKM 14/8M/SI/PLC
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés