Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2291286 - DFLK-D50 SUB/S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2291286
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2291286
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Durchführungsmodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste 1x 50-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DFLK-D50 SUB/S
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918058333
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
12
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Breite
39.88 mm
BAA020
Höhe
143.4 mm
AAF040
Nettogewicht
0.147 kg
BAB577
Tiefe
33.5 mm
AAT080
Polzahl
50
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918058333
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Das VARIOFACE-Durchführungsmodul realisiert eine 1:1-Verbindung zwischen steckbaren Schraubanschlussklemmen und einer D-Subminiatur-Stiftleiste (Polzahl 50). Es steht kein separater Masseabgriff zur Verfügung.
AAO057
Herstellerprodukttyp
DFLK-D50 SUB/S
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE