Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2293514 - UM 45-FLK10/ZFKDS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2293514
MANUID
Product number of the Manufacturer
2293514
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: IDC/FLK connecteur mâle 1x 10-pôles, raccordement 2: Raccordement à ressort 10-pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-FLK10/ZFKDS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918120412
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificats et homologations
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
Largeur
54 mm
BAA020
hauteur
45 mm
AAF040
poids net
0.04125 kg
BAB577
profondeur
50.500000 mm
AAT080
Pole number
10
BAA295
degré de salissure
2
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918120412
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, connexion à ressort, avec connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 35/7,5, 10 pôles
AAO057
Product type
UM 45-FLK10/ZFKDS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE