Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2293527 - UM 45-FLK14/ZFKDS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2293527
MANUID
Product number of the Manufacturer
2293527
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 14-poli, collegamento 2: Connessione a molla 14-poli
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-FLK14/ZFKDS
PREVIEW
La figura mostra una versione a 50 poli
INTNO
GTIN-Code
4017918120429
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
larghezza
59 mm
BAA020
altezza
45 mm
AAF040
Mass
0.04385 kg
BAB577
profondità
50.500000 mm
AAT080
Pole number
14
BAA295
grado di sporcizia
2
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918120429
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione a molla e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 35/7,5, n. poli 14
AAO057
Product type
UM 45-FLK14/ZFKDS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE