Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2293569 - UM 45-FLK34/ZFKDS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2293569
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2293569
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 34-polig, Anschluss 2: Zugfederanschluss 34-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM 45-FLK34/ZFKDS
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918120467
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
12
AAP798
Anwendungsnorm
EN IEC 60664-1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
Breite
110 mm
BAA020
Höhe
45 mm
BAB577
Tiefe
50.423808 mm
AAF040
Nettogewicht
0.1258 kg
AAT080
Polzahl
34
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918120467
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Zugfederanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 34
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM 45-FLK34/ZFKDS
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2293569
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE