Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2293569 - UM 45-FLK34/ZFKDS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2293569
MANUID
Product number of the Manufacturer
2293569
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 34-poli, collegamento 2: Connessione a molla 34-poli
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-FLK34/ZFKDS
PREVIEW
La figura mostra una versione a 50 poli
BAH005
rated voltage
25 V
AAF726
rated current
1 A
INTNO
GTIN-Code
4017918120467
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
AAP798
norma d'applicazione
EN IEC 60664-1
BAB392
certificati e omologazioni
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
larghezza
110 mm
BAA020
altezza
45 mm
BAB577
profondità
50.423808 mm
AAF040
Mass
0.1258 kg
AAT080
Pole number
34
BAA295
grado di sporcizia
2
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918120467
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione a molla e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 35/7,5, n. poli 34
AAO057
Product type
UM 45-FLK34/ZFKDS
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2293569
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE