Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2293572 - UM 45-FLK40/ZFKDS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2293572
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2293572
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 40-polig, Anschluss 2: Zugfederanschluss 40-polig, Anzahl der Kanäle: 2, Ansteuerlogik: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM 45-FLK40/ZFKDS
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Breite
126 mm
BAA020
Höhe
45 mm
AAF040
Nettogewicht
0.145 kg
BAB577
Tiefe
50.5 mm
AAT080
Polzahl
40
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918120474
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Zugfederanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 40
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM 45-FLK40/ZFKDS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918120474
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE