Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2293585 - UM 45-FLK50/ZFKDS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2293585
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2293585
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 50-polig, Anschluss 2: Zugfederanschluss 50-polig, Anzahl der Kanäle: 2, Ansteuerlogik: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM 45-FLK50/ZFKDS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918120481
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
Breite
151 mm
BAA020
Höhe
45 mm
AAF040
Nettogewicht
0.163 kg
BAB577
Tiefe
50.500000 mm
AAT080
Polzahl
50
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918120481
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Zugfederanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 50
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM 45-FLK50/ZFKDS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE