Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2293640 - UM 45-D37SUB/S/ZFKDS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2293640
MANUID
Product number of the Manufacturer
2293640
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio D-SUB 1x 37-poli, collegamento 2: Connessione a molla 38-poli
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-D37SUB/S/ZFKDS
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918120542
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
larghezza
120 mm
BAA020
altezza
45 mm
AAF040
Mass
0.1403 kg
BAB577
profondità
50.00 mm
AAT080
Pole number
37
BAA295
grado di sporcizia
2
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918120542
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione a molla e connettore maschio D-Sub, per montaggio su NS 35/7,5, n. poli 37
AAO057
Product type
UM 45-D37SUB/S/ZFKDS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE