Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2293666 - UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2293666
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2293666
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste 1x 9-polig, Anschluss 2: Zugfederanschluss 10-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918120566
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
EN IEC 60664-1
BAF016
Breite
53 mm
BAA020
Höhe
45 mm
BAB577
Tiefe
49.7 mm
AAF040
Nettogewicht
0.0721 kg
AAT080
Polzahl
9
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918120566
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Zugfederanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 9
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2293666
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE