Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2293666 - UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2293666
MANUID
Product number of the Manufacturer
2293666
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB 1x 9-pôles, raccordement 2: Raccordement à ressort 10-pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
INTNO
GTIN-Code
4017918120566
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
Norme d'application
EN IEC 60664-1
BAF016
Largeur
53 mm
BAA020
hauteur
45 mm
BAB577
profondeur
49.7 mm
AAF040
poids net
0.0721 kg
AAT080
Pole number
9
BAA295
degré de salissure
2
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918120566
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, connexion à ressort, avec connecteur femelle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5, 9 pôles
AAO057
Product type
UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2293666
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE