Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2293666 - UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2293666
MANUID
Product number of the Manufacturer
2293666
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connettore femmina D-SUB 1x 9-poli, collegamento 2: Connessione a molla 10-poli
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS
PREVIEW
La figura illustra la versione UM 45-D 37SUB/S/ZFKDS
BAH005
rated voltage
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
INTNO
GTIN-Code
4017918120566
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
norma d'applicazione
EN IEC 60664-1
BAF016
larghezza
53 mm
BAA020
altezza
45 mm
BAB577
profondità
49.7 mm
AAF040
Mass
0.0721 kg
AAT080
Pole number
9
BAA295
grado di sporcizia
2
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918120566
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione a molla e connettore femmina D-Sub, per montaggio su NS 35/7,5, n. poli 9
AAO057
Product type
UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2293666
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE