Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2293679 - UM 45-D15SUB/B/ZFKDS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2293679
MANUID
Product number of the Manufacturer
2293679
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connettore femmina D-SUB 1x 15-poli, collegamento 2: Connessione a molla 16-poli
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-D15SUB/B/ZFKDS
PREVIEW
La figura illustra la versione UM 45-D 37SUB/S/ZFKDS
INTNO
GTIN-Code
4017918120573
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
larghezza
64 mm
BAA020
altezza
45 mm
AAF040
Mass
0.05884 kg
BAB577
profondità
50.00 mm
AAT080
Pole number
15
BAA295
grado di sporcizia
2
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918120573
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione a molla e connettore femmina D-Sub, per montaggio su NS 35/7,5, n. poli 15
AAO057
Product type
UM 45-D15SUB/B/ZFKDS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE